Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-30-K-75-20-PM

8111606

Code EAN (GTIN) 4052568576769

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 3/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
11.8 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 30 bar
Degré de protection
IP65 - IP67