Pince à serrage parallèle DHPL-10-60-P-A
8112215
Code EAN (GTIN) 4052568573140
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Crémaillère/Pignon
Course par mors de pince
30 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Raccord pneumatique
M5
Pression de service
0.25 MPa - 0.8 MPa