Pince à serrage parallèle DHPL-16-80-P-A

8112218

Code EAN (GTIN) 4052568573171

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Crémaillère/Pignon
Course par mors de pince
40 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Raccord pneumatique
M5
Pression de service
0.15 MPa - 0.8 MPa