Pince à serrage parallèle DHPL-32-160-P-A

8112224

Code EAN (GTIN) 4052568573232

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Crémaillère/Pignon
Course par mors de pince
80 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Raccord pneumatique
G1/8
Pression de service
0.15 MPa - 0.8 MPa