Câble moteur NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14

8113310

Code EAN (GTIN) 4052568462352

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose F1
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
10 m