Muscle pneumatique DMSP-40-120N-RM-CM

8114530

Code EAN (GTIN) 4052568459420

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
40
Force théorique sous 6 bar
6000 N
Longueur nominale
120 mm
Contraction max.
25 % de la longueur nominale