Muscle pneumatique DMSP-5-50N-RM-CM

8114532

Code EAN (GTIN) 4052568459437

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
5
Force théorique sous 6 bar
140 N
Longueur nominale
50 mm
Contraction max.
20 % de la longueur nominale