Muscle pneumatique DMSP-20-100N-RM-CM

8114534

Code EAN (GTIN) 4052568459444

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
20
Force théorique sous 6 bar
1500 N
Longueur nominale
100 mm
Contraction max.
25 % de la longueur nominale