Capteur de pression SPAN-B-B2R-Q4-PN-L1+2.5S
8114775
Code EAN (GTIN) 4052568552909
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
1 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm