Capteur de pression SPAN-B-B2R-G18FPM-PN-L1+2.5S
8114778
Code EAN (GTIN) 4052568552930
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
1 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
Taraudage G1/8