Câble de liaison NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

8115892

Code EAN (GTIN) 4052568459604

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose Q7
Raccord électrique 2, type de connexion
Conduite double
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
0.1 m