Pince à serrage parallèle DHPC-6-A-B-1
8116739
Code EAN (GTIN) 4052568553937
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
5.5 N
Course par mors de pince
2 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
22 N
Masse max. par doigt de pince externe
6 g