Pince à serrage parallèle DHPC-20-A-B-1

8116821

Code EAN (GTIN) 4052568563967

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
79.8 N
Course par mors de pince
5 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
101.3 N
Masse max. par doigt de pince externe
110 g