Pince à serrage parallèle DHPC-L-25-A-B-1

8116871

Code EAN (GTIN) 4052568564445

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
127.8 N
Course par mors de pince
11 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
155.9 N
Masse max. par doigt de pince externe
160 g