Pince à serrage parallèle DHPC-L-25-A-NC-S-1
8116877
Code EAN (GTIN) 4052568564506
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Course par mors de pince
11 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
155.9 N
Masse max. par doigt de pince externe
160 g