Pince à serrage parallèle DHPC-32-A-S

8116881

Code EAN (GTIN) 4052568564520

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
221.3 N
Course par mors de pince
11 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
246.8 N
Masse max. par doigt de pince externe
280 g