Pince à serrage parallèle DHPC-40-A-S

8116894

Code EAN (GTIN) 4052568564643

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
358.6 N
Course par mors de pince
15 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
351.5 N
Masse max. par doigt de pince externe
400 g