Capteur de proximité SDBF-FCS-1L-NU-K-9-N-LE
8117063
Code EAN (GTIN) 4052568459949
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Modèle
Diseño de bloque
Plage de tension de service CC
6 V - 24 V
Puissance de commutation CC max.
12 W
Sortie de commutation
NPN