Bobine VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME
8118333
Code EAN (GTIN) 4052568565053
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Caractéristiques de bobine
60 V CA : 40/65 Hz, puissance 1,8 VA - 60 V CC : 1,8 W
Degré de protection
IP65