Vérin de guidage DFM-16-40-P-A-GF-F1A

8118826

Code EAN (GTIN) 4052568570002

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
40 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité