Électrodistributeur VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F

8122788

Code EAN (GTIN) 4052568550905

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
5.5 l/min
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø intérieur 1,5 mm
Pression de service
-1 bar - 7 bar