Vérin linéaire DFPC-200-350-D

8133105

Code EAN (GTIN) 4052568566364

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
200 mm
Force théorique à 6 bar, avance
18850 N
Course
350 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité