Réducteur EMGA-40-P-G8-EAS-40

8141729

Code EAN (GTIN) 4052568565084

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
6 Nm
Vitesse d'entraînement max.
18000 1/min
Rigidité à la torsion
0.85 Nm/arcmin
Rapport de transmission
8:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire