Réducteur EMGA-40-P-G20-EAS-40
8141731
Code EAN (GTIN) 4052568565107
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
20 Nm
Vitesse d'entraînement max.
18000 1/min
Rigidité à la torsion
1 Nm/arcmin
Rapport de transmission
20:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire