Réducteur EMGA-40-A-G8-40P

8141732

Code EAN (GTIN) 4052568565114

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
6 Nm
Vitesse d'entraînement max.
18000 1/min
Rigidité à la torsion
0.7 Nm/arcmin
Rapport de transmission
8:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire