Réducteur EMGA-60-A-G12-60P

8141739

Code EAN (GTIN) 4052568565183

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
44 Nm
Vitesse d'entraînement max.
13000 1/min
Rigidité à la torsion
2 Nm/arcmin
Rapport de transmission
12:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire