Réducteur EMGA-80-A-G8-80P

8141744

Code EAN (GTIN) 4052568565237

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
50 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
4.2 Nm/arcmin
Rapport de transmission
8:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire