Réducteur EMGA-80-A-G20-80P

8141746

Code EAN (GTIN) 4052568565251

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
120 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
5.1 Nm/arcmin
Rapport de transmission
20:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire