Réducteur EMGA-80-A-G20-100A
8141749
Code EAN (GTIN) 4052568565282
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
120 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
5.1 Nm/arcmin
Rapport de transmission
20:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire