Réducteur EMGA-80-P-G12-SAS-100
8141751
Code EAN (GTIN) 4052568565305
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
120 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
10.2 Nm/arcmin
Rapport de transmission
12:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire