Réducteur EMGA-120-P-G8-SAS-100
8141753
Code EAN (GTIN) 4052568565329
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
120 Nm
Vitesse d'entraînement max.
6500 1/min
Rigidité à la torsion
18 Nm/arcmin
Rapport de transmission
8:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire