Réducteur EMGA-120-P-G12-SAS-140
8141760
Code EAN (GTIN) 4052568565367
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
260 Nm
Vitesse d'entraînement max.
6500 1/min
Rigidité à la torsion
22 Nm/arcmin
Rapport de transmission
12:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire