Réducteur EMGA-80-P-G8-SST-87
8141766
Code EAN (GTIN) 4052568565428
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
50 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
8.4 Nm/arcmin
Rapport de transmission
8:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire