Réduction NPFC-RS-G34-G38-MF

8142600

Code EAN (GTIN) 4052568568337

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Raccord pneumatique 2
G3/8
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar