Raccord enfichable NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10

8144595

Code EAN (GTIN) 4052568581107

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Modèle
Forme droite
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
2.5 mm