Raccord enfichable NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10
8144605
Code EAN (GTIN) 4052568581206
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Modèle
Forme droite
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
7 mm