Vérin à double piston DGTZ-GF-10- -J-T-P-A

8150886

Chargement des données...
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
60 N
Course
51 mm - 150 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité