Vérin à double piston DGTZ-GF-25- -J-T-P-A

8150889

Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
454 N
Course
101 mm - 200 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité