Vérin normalisé CRDSNU-25-10-P-A
8152627
Code EAN (GTIN) 4052568575885
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés