Réducteur de pression proportionnelle VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1
8153645
Code EAN (GTIN) 4052568579838
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
QS-4
Raccord électrique
M8x1 - Connecteur mâle - Selon EN 60947-5-2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
7 l/min
Débit nominal normal 2-3
3 l/min