Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LS-T-M5-Q6-F1A
8157629
Code EAN (GTIN) 4052568589684
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
100 l/min
Cote sur plats
9 mm
Raccord pneumatique 1
QS-6
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou