Raccord enfichable NPQE-L-M5-Q6-F1A-P10
8158776
Code EAN (GTIN) 4052568599034
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Modèle
Forme L
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
2.3 mm