Capteur de proximité SDBF-FDS-1L-NU-K-N-M12
8161170
Code EAN (GTIN) 4052568600112
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Modèle
Diseño de bloque
Plage de tension de service CC
6 V - 24 V
Puissance de commutation CC max.
24 W
Sortie de commutation
NPN