Vérin de guidage DFM-25-30-B-PPV-A-GF

8161423

Code EAN (GTIN) 4052568595746

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
30 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité