Vérin de guidage DFM-25-40-B-PPV-A-GF
8161424
Code EAN (GTIN) 4052568595753
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité