Vérin de guidage DFM-32-250-B-PPV-A-KF

8161439

Code EAN (GTIN) 4052568595906

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité