Servo-variateur CMMT-ST-C8-1C-MP-S0

8163946

Code EAN (GTIN) 4052568631956

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Tension nominale d'alimentation de charge CC
24 V - 48 V
Courant de sortie nominal
8 A
Couplage de bus de terrain
EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus®/TCP - PROFINET
Fonction de sécurité
Suppression sûre du couple (STO) - Arrêt de sécurité 1 avec synchronisation (SS1-t)