Vérin normalisé DSBC-32-500-D3-PPVA-N3
8165460
Code EAN (GTIN) 4052568597832
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
500 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course