Tuyau plastique PUN-H-SF-12X2,3-BL
8167907
Code EAN (GTIN) 4052568623548
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
12 mm
Ø intérieur
7.4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 13 bar
Température ambiante
-35 °C - 80 °C