Tuyau plastique PUN-H-SF-16X3,1-BL

8167911

Code EAN (GTIN) 4052568623586

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
16 mm
Ø intérieur
9.85 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 13 bar
Température ambiante
-35 °C - 80 °C